ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショートソケットビット GTSS-5V【5個入り】

ショートソケットビット GTSS-5V GTSS-5V
通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円
通常出荷日:4日目

耐久性の優れた六角軸のショートソケットビット。【特長】・収納に便利なビットホルダー付。・サイズはカリー...

詳細を確認

型番:

GTSS-5V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

GTSS-5Vの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
約60
単品・セット区分
セット品
JANコード
4904781386222
セット内容
六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm

型番リスト

表示件数
型番
GTSS-5VGTSS-5V
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐久性の優れた六角軸のショートソケットビット。
【特長】
・収納に便利なビットホルダー付。
・サイズはカリーリングシールで識別容易。
・18Vインパクト対応。

商品情報

GT ショートソケットビットの仕様

GT ショートソケットビット イメージ

GT ショートソケットビット イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 材質:六角軸 S2/ソケット CRV
  • セット内容:六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm
  • 六角軸:6.35mm
  • 全長:60mm
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):150×92×25mm
  • パッケージ重量:226g

注意・禁止事項

  • ※ 電動工具はクラッチ付きまたはインパクト機構付きのものをご使用ください。
  • ※ ソケットの取付/交換は確実に行ってください。
  • ※ ご使用前に変形やひび割れ等の確認をし、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ ボルト・ナットに対して浅掛け/斜め掛や無理な力を掛けないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートソケットビット GTSS-5Vの型番GTSS-5Vのページです。 型番GTSS-5Vに関する仕様情報を記載しております。
ショートソケットビット GTSS-5Vのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセットサイズは何ミリですか?
A
8、10、12、13、14mmの5点セットです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートソケットビット GTSS-5V
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
9.5sq. コンパクトラチェットハンドル
9.5sq. ロングラチェットハンドル
9.5sq.スイベルラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル
メーカーウィザ(旧:グレートツール)トップ工業KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,167円1,226円 -5,865円 -7,138円 -7,526円4,277円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目3日目〜3日目1日目
用途インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.59.5sq-9.59.5sq
全長(L寸法)(mm)約6032125-18080
単品・セット区分セット品単品 ソケット単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
JANコード4904781386222-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました