ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニボール盤 MTB-6SP

ミニボール盤 MTB-6SP MTB-6SP
通常単価(税別)
16,655
税込単価
18,321
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・金属の穴あけ作業に。DIY作業に。・最高回転数3段階切り替え式。・素材に合った回転速度に変更...

詳細を確認

型番:

MTB-6SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTB-6SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  
電源(V)
単相100
無負荷回転数(rpm)
8500
ドリルチャック取付径(mm)
0.6~6.0
最大距離(mm)
約150
最大送り寸法(mm)
約20
ベース面サイズ(mm)
170×170
JANコード
4904781387816
電源コードの長さ(m)
1.7
本体サイズ(mm)
奥行235×幅170×高さ370
重量(kg)
約4.8
定格時間(分)
15
梱包内容
本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1

型番リスト

表示件数
型番
MTB-6SPMTB-6SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,655
( 18,321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の穴あけ作業に。DIY作業に。
・最高回転数3段階切り替え式。
・素材に合った回転速度に変更できる。
・便利なスピードコントローラー付き。
・場所をとらないコンパクトサイズ。
・小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
・連続作業に便利な深さ調節機能付。

商品情報

GT ミニボール盤:関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニボール盤 MTB-6SPの型番MTB-6SPのページです。 型番MTB-6SPに関する仕様情報を記載しております。
ミニボール盤 MTB-6SPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
基板穴開け
4
満足度:4.0
 基板の穴開け作業用に使っています。  なんと言ってもコンパクトで安いのが良いですね。 場所も取らず、ドリルスタンドと大...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニボール盤 MTB-6SP
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
卓上ボール盤TB131
ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AA
36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
メーカーウィザ(旧:グレートツール)パオックエスコマキタエンコース(旧遠州工業)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格16,65515,89721,60742,2092,189,796406,408
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目3日目1日目6日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤磁気ボール盤
穴あけ能力(mm)一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:63.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)鉄工13・木工2420(鉄工)Φ11.5~13.5(板厚20)、Φ14~27(板厚25)
電源(V)単相100単相100単相100単相100三相20036V
無負荷回転数(rpm)85009000 / 7000 / 50009000 / 7000 / 50001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 1070180~2100820
ドリルチャック取付径(mm)0.6~6.0-----
よく一緒に購入される商品

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト