17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM GTIM-31

伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM

通常単価(税別)
1,491
税込単価
1,640
通常出荷日:4日目

【特長】・鏡の角度を自由に変えることができます。・柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所...

詳細を確認
  • ミラー寸法 (mm)
    約:縦64×横42
  • 全長の最大伸縮値 (mm)
    約875
  • 全長の最小伸縮値 (mm)
    約285
  • JANコード
    4904781381487
  • ランプ寿命 (時間)
    約10万(電池の寿命ではありません)
  • 交換電池
    CR2032×2個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

GTIM-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTIM-31の仕様・寸法情報

ミラー寸法(mm)
約:縦64×横42
全長の最大伸縮値(mm)
約875
全長の最小伸縮値(mm)
約285
JANコード
4904781381487
ランプ寿命(時間)
約10万(電池の寿命ではありません)
交換電池
CR2032×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTIM-31GTIM-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,491
( 1,640 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡の角度を自由に変えることができます。
・柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。
・暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。
・伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIMの型番GTIM-31のページです。 型番GTIM-31に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ビルの天井のメンテナンスで使用
5
満足度:5.0
ビルの天井などで、脚立を使用し登って行ってダクトに付いている製品の交換やモーター回路を確認する際に使用しています。ライト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM
LEDライト付き 点検鏡
インスペクションミラー (丸型タイプ) 95046
インスペクションミラー Z-355
伸縮点検鏡 PT-3
ライト付点検鏡 M型
メーカーウィザ(旧:グレートツール)SK-11シグネットホーザンM&M新潟精機(SK)
通常価格1,4911,3151,5693,4896524,883
通常出荷日4日目3日目4日目5日目5日目4日目
ミラー寸法(mm)約:縦64×横4246×66φ32縦86×横54×厚み0.4-約28.5X53
全長の最大伸縮値(mm)約875885700640595-
全長の最小伸縮値(mm)約285295195150190-
JANコード4904781381487-----
ランプ寿命(時間)約10万(電池の寿命ではありません)-----

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました