17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金属研削ディスク

通常単価(税別)
741円~745円
税込単価
815円~820円
通常出荷日:4日目

【用途】・鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り等に便利です。100mm用のディスク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4904781063659
98
1個
4904781063666
78
1個
4904781063703
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745円
( 820円 )
4日目
745円
( 820円 )
4日目
741円
( 815円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り等に便利です。
100mm用のディスクグラインダーに装着し、ご使用してください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプパッケージサイズ最高使用回転数パッケージ重量
332514その他102mm×102mm×15mm13000min-156g
332513その他102mm×102mm×15mm13000min-158g
332492その他102mm×102mm×15mm13000min-174g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属研削ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属研削ディスク
汎用研削砥石 WA
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)
ファイバーストーンホイール(セラミックス)
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ノリタケトラスコ中山日東工器トラスコ中山ミニター
通常価格741円-15,516円 -2,424円 -2,451円 -1,973円 -4,849円 -
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他その他バフその他バフホイール
パッケージサイズ(mm)102 × 102 × 15-----
最高使用回転数(min-1)13000-----
取付工具100ミリ用ディスクグラインダ------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト