17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ヒサゴ ファイルラベル ホワイト・再剥離【10個入り】

通常単価(税別)
934
税込単価
1,027
通常出荷日:10日目

【特長】・貼ったあときれいにはがせる再剥離タイプです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヒサゴ ファイルラベル ホワイト・再剥離:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

ラベルサイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
12面
74×10
4902668113879
1パック(10枚)
5パック

10個入り

7面
12×120
4902668113886
1パック(10枚)
5パック

10個入り

10面
44×25
4902668113893
1パック(10枚)
5パック

10個入り

5面
90×25
4902668113909
1パック(10枚)
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934
( 1,027 )
10日目
934
( 1,027 )
10日目
934
( 1,027 )
10日目
934
( 1,027 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼ったあときれいにはがせる再剥離タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ ファイルラベル ホワイト・再剥離のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ ファイルラベル ホワイト・再剥離
ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)
ヒサゴ はがすと壊れる開封防止シール
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格9341,1581,496
通常出荷日10日目9日目4日目
商品タイプカードカードカード
形態カット紙--
サイズ(mm)はがき(100×148)105×148A6(105×148)
紙厚(mm)0.20.150.27
ラベル厚み(mm)0.080.080.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト