ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ サテンタックシール 全面ノーカット【20個入り】

ヒサゴ サテンタックシール 全面ノーカット A4TS
通常単価(税別)
4,071
税込単価
4,478
通常出荷日:10日目

【特長】・光沢のあるサテン地タックシール。・曲面にもフィットし、服地を傷めることもありません。

型番:

A4TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

A4TSの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
サテンタイプ
サイズ(mm)
A4(210×297)
ラベルサイズ(mm)
210×297
紙厚(mm)
0.27
JANコード
4902668001220
ラベル厚み(mm)
0.17
面付け
1面
坪量(g/㎡)
248
仕様
コピー機専用
材質
サテン(レーヨン)
質量(g)
300
内容量
1パック(20枚)

商品情報

ヒサゴ サテンタックシール 全面ノーカット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
A4TS

内容量

最小発注数量
1パック(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,071
( 4,478 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢のあるサテン地タックシール。
・曲面にもフィットし、服地を傷めることもありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ サテンタックシール 全面ノーカットの型番A4TSのページです。 型番A4TSに関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ サテンタックシール 全面ノーカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ サテンタックシール 全面ノーカット
ヒサゴ はがすと壊れる開封防止シール
メーカーヒサゴヒサゴ
通常価格4,0711,496
通常出荷日10日目4日目
商品タイプフィルム/シートカード
形態カット紙-
詳細タイプサテンタイプ封筒 長形3号・6号用 5面
サイズ(mm)A4(210×297)A6(105×148)
ラベルサイズ(mm)210×297100×20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました