17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ヒサゴ クラッポ小染 はな

通常単価(税別)
994
税込単価
1,093
通常出荷日:10日目

【特長】・表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヒサゴ クラッポ小染 はな:関連画像

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
コピー用紙(色付き用紙)
4902668564411
1パック(10枚)
5個
コピー用紙
4902668564428
1パック(10枚)
5個
コピー用紙(色付き用紙)
うすべに
4902668564435
1パック(10枚)
5個
コピー用紙(色付き用紙)
こうぞ
4902668564442
1パック(10枚)
5個
コピー用紙(色付き用紙)
きはだ
4902668569300
1パック(10枚)
5個
コピー用紙(色付き用紙)
うすあい
4902668569324
1パック(10枚)
5個
コピー用紙(色付き用紙)
4902668569348
1パック(10枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
10日目
994
( 1,093 )
10日目
994
( 1,093 )
10日目
994
( 1,093 )
10日目
994
( 1,093 )
10日目
994
( 1,093 )
10日目
994
( 1,093 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ クラッポ小染 はなのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ クラッポ小染 はな
バイオトップカラー A4判 50枚入 120g/㎡ マスタード
カラーペーパー特厚口A3 50P 水
カラーペーパー最厚口A4 25P 若草
和柄用紙 和ごころ 折り鶴
NEWファインカラー B4 グリーン
メーカーヒサゴ伊東屋長門屋商店長門屋商店ササガワ文運堂
通常価格9941,0701,4817047402,238
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
サイズ(mm)A4(210×297)-----
紙厚(mm)0.16-----
仕様カラーレーザ・インクジェット・コピー対応-----
坪量(g/㎡)116.3-----
質量(g)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト