17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ヒサゴ クラッポストライプ

通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:10日目

【特長】・全体に細かいストライプが入ったやさしい風合いです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ヒサゴ クラッポストライプ:関連画像

型番リスト

表示件数

色

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ピュアホワイト
4902668564312
80
1パック(10枚)
5個
ナチュラル
4902668564329
80
1パック(10枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
10日目
979円
( 1,077円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体に細かいストライプが入ったやさしい風合いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ クラッポストライプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ クラッポストライプ
バイオトップカラー A4判 250枚入 120g/㎡ イエロー
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ グレー
カラーペーパー特厚口A4 50P 白
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ レモン
カラーペーパー特厚口B5 50P レモン
メーカーヒサゴ伊東屋伊東屋長門屋商店伊東屋長門屋商店
通常価格979円3,092円3,997円907円4,208円739円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
サイズ(mm)A4(210×297)-----
紙厚(mm)0.18-----
仕様レーザ・インクジェット・コピー対応-----
坪量(g/㎡)116.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト