ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ チケット 5面/ホワイト イラスト用【100個入り】

ヒサゴ チケット 5面/ホワイト イラスト用 CJ151
  • CJ151
  • CJ151S
通常単価(税別)
3,801円
税込単価
4,181円
通常出荷日:10日目

【特長】・両面フルカラー印刷可能。・イラスト・文字の印刷に最適です。

型番:

CJ151
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CJ151の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
色
ホワイト
サイズ(mm)
A4(210×297)
紙厚(mm)
0.17
JANコード
4902668004733
仕様
インクジェットプリンタ専用
坪量(g/㎡)
157
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×56(半券 60×56)
面付数
5面
質量(g)
1500
内容量
1パック(100枚)
-
-

商品情報

ヒサゴ チケット 5面/ホワイト イラスト用:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CJ151CJ151

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4902668004733
1500
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,801円
( 4,181円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面フルカラー印刷可能。
・イラスト・文字の印刷に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ チケット 5面/ホワイト イラスト用の型番CJ151のページです。 型番CJ151に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ チケット 5面/ホワイト イラスト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ チケット 5面/ホワイト イラスト用
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
コピー用紙 B5 500枚×5冊
ハイパーレーザーコピー ホワイト
NEWファインカラー B5 クリーム
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚
メーカーヒサゴキョクトウ・アソシエイツ文運堂伊東屋文運堂伊東屋
通常価格3,801円4,565円3,533円754円1,136円3,576円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙
色ホワイト-----
サイズ(mm)A4(210×297)-----
紙厚(mm)0.17-----
仕様インクジェットプリンタ専用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました