ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ヒサゴ 透けない封筒 長形【20個入り】

ヒサゴ 透けない封筒 長形 MF61NS
  • MF51NS
  • MF61NS
  • MF71NS
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:10日目

【特長】ピンク色の封筒で重要書類を識別できます。

型番:

MF61NS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

MF61NSの仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
色
ピンク
詳細タイプ
長形6号(A4三ツ折用)
サイズ(mm)
110×220
紙厚
0.1
JANコード
4902668593206
坪量(g/㎡)
81.4
質量(g)
90
内容量
1パック(20枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MF61NSMF61NS

詳細タイプ

サイズ

(mm)

紙厚

JANコード

坪量

(g/㎡)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
長形6号(A4三ツ折用)
110×220
0.1
4902668593206
81.4
90
1パック(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ピンク色の封筒で重要書類を識別できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 透けない封筒 長形の型番MF61NSのページです。 型番MF61NSに関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 透けない封筒 長形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 透けない封筒 長形
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 100枚入
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 1000枚入
ヒサゴ 窓つき封筒(給与賞与明細書用)
クラフト封筒 100枚入 長40
ホワイト封筒 100枚入 長40
メーカーヒサゴ寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業ヒサゴマルアイマルアイ
通常価格880円1,991円12,136円28,811円623円635円
通常出荷日10日目4日目4日目7日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
色ピンクホワイトホワイト-ブラウンホワイト
内容量1パック(20枚)--1パック(1000枚)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました