17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ヒサゴ 窓つき封筒 長形3号【100~200個入り】

通常単価(税別)
3,592円~6,758円
税込単価
3,951円~7,434円
通常出荷日:10日目

【特長】・伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ブルー
4902668046771
窓素材:セロハン
1100
1パック(200枚)
1パック

200個入り

クラフト紙
4902668082830
窓素材:セロハン
1100
1パック(200枚)
1パック

200個入り

アクア
4902668565739
窓素材:グラシン紙
500
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,758円
( 7,434円 )
10日目
5,198円
( 5,718円 )
10日目
3,592円
( 3,951円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 窓つき封筒 長形3号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 窓つき封筒 長形3号
ヒサゴ 窓つき封筒(給与賞与明細書用)
窓あき封筒 長3クラフト
窓あき封筒 長3ホワイト
窓あき封筒 長3ブルー
窓あき封筒 長3グレー
メーカーヒサゴヒサゴオキナオキナオキナオキナ
通常価格3,592円-28,811円1,943円1,943円2,204円2,204円
通常出荷日10日目7日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
サイズ(mm)235×120215×86----
仕様長形3号封筒対応-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト