ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ 振替伝票 3面【500個入り】

ヒサゴ 振替伝票 3面 GB2101
通常単価(税別)
10,482円
税込単価
11,530円
通常出荷日:10日目

【特長】・静電気の起きにくい高速ノンインパクトプリンタ用紙を使用。紙づまりのしにくいミシン目加工を施し...

詳細を確認

型番:

GB2101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

GB2101の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
サイズ(mm)
A4 (210×297)
JANコード
4902668111462
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
質量(g)
2340
内容量
1パック(500枚)

商品情報

ヒサゴ 振替伝票 3面:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
GB2101

内容量

最小発注数量
1パック(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,482円
( 11,530円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の起きにくい高速ノンインパクトプリンタ用紙を使用。紙づまりのしにくいミシン目加工を施しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 振替伝票 3面の型番GB2101のページです。 型番GB2101に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 振替伝票 3面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 振替伝票 3面
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 支給明細書 3P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格10,482円9,981円74,289円22,012円
通常出荷日10日目7日目7日目7日目
商品タイプ伝票明細書帳票明細書
サイズ(mm)A4 (210×297)A4 ヨコ(297×210)1- 3/10"×5"10-6/10"×5"
JANコード4902668111462490266801357549026680832574902668013568
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99297×81--
質量(g)2340350080001700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました