ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ 仕訳伝票 2面【500個入り】

ヒサゴ 仕訳伝票 2面 GB1220
通常単価(税別)
9,361
税込単価
10,297
通常出荷日:10日目

【特長】・静電気の起きにくい高速ノンインパクトプリンタ用紙を使用。紙づまりのしにくいミシン目加工を施し...

詳細を確認

型番:

GB1220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

GB1220の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
サイズ(mm)
A4 ヨコ(297×210)
JANコード
4902668103368
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
228×105
質量(g)
2500
内容量
1パック(500枚)

型番リスト

表示件数
型番
GB1220

内容量

最小発注数量
1パック(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,361
( 10,297 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の起きにくい高速ノンインパクトプリンタ用紙を使用。紙づまりのしにくいミシン目加工を施しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 仕訳伝票 2面の型番GB1220のページです。 型番GB1220に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 仕訳伝票 2面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 仕訳伝票 2面
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 給与明細 2P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格9,3619,9819,843
通常出荷日10日目7日目7日目
商品タイプ伝票明細書帳票
サイズ(mm)A4 ヨコ(297×210)A4 ヨコ(297×210)10"×5"
JANコード490266810336849026680135754902668012240
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)228×105297×81-
質量(g)250035002200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました