ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ 納品書 3面 <ちょこっと帳票>【100個入り】

ヒサゴ 納品書 3面 <ちょこっと帳票> OP1159
  • OP1159
  •  
通常単価(税別)
3,652円
税込単価
4,017円
通常出荷日:10日目

【特長】・ちょこっと買い足したい、必要部数だけちょこっと使いたい時に便利な少量パック。

型番:

OP1159
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

OP1159の仕様・寸法情報

商品タイプ
納品書
サイズ(mm)
A4 (210×297)
紙厚(mm)
0.08
JANコード
4902668574762
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
仕様
A4三ツ折封筒対応
質量(g)
400
内容量
1パック(100枚)

商品情報

ヒサゴ 納品書 3面 <ちょこっと帳票>:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
OP1159OP1159

内容量

最小発注数量
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,652円
( 4,017円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょこっと買い足したい、必要部数だけちょこっと使いたい時に便利な少量パック。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 納品書 3面 <ちょこっと帳票>の型番OP1159のページです。 型番OP1159に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 納品書 3面 <ちょこっと帳票>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 納品書 3面 <ちょこっと帳票>
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
納品書 3面
ヒサゴ 納品書 2面
コンピュータ帳票 納品書SB480
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格3,652円9,981円13,542円 -10,512円 -32,659円 -
通常出荷日10日目7日目7日目〜7日目6日目
商品タイプ納品書明細書納品書納品書帳票
サイズ(mm)A4 (210×297)A4 ヨコ(297×210)A4 (210×297)A4 (210×297)41/2"×91/2"(縦114.3×横241.3)
紙厚(mm)0.08----
JANコード49026685747624902668013575---
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99297×81210×99210×148.5横幅88/10"(223.5)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました