17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

納品書 2面 2枚組(2枚1セット)【250個入り】

納品書 2面 2枚組(2枚1セット)
  • GB1101
  • GB1103
  • GB1157
通常単価(税別)
13,078
税込単価
14,386
通常出荷日:10日目

【特長】・静電気の起きにくい高速ノンインパクトプリンタ用紙を使用。・紙づまのりしにくいミシン目加工を施...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヒサゴ 納品書 2面 2枚組(2枚1セット):関連画像

型番リスト

表示件数

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4902668076761
2300
1パック(250セット)
1パック

250個入り

4902668013148
2500
1パック(250セット)
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,078
( 14,386 )
10日目
13,078
( 14,386 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の起きにくい高速ノンインパクトプリンタ用紙を使用。
・紙づまのりしにくいミシン目加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

納品書 2面 2枚組(2枚1セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
納品書 2面 2枚組(2枚1セット)
ヒサゴ 納品書 2面
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
納品書 3面
ヒサゴ 給与明細 2P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格13,07810,512 -9,98113,542 -9,843
通常出荷日10日目7日目7日目7日目〜7日目
商品タイプ納品書納品書明細書納品書帳票
サイズ(mm)A4 (210×297)A4 (210×297)A4 ヨコ(297×210)A4 (210×297)10"×5"
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5210×148.5297×81210×99-
内容量1パック(250セット)1パック(500枚)1パック(250セット)-1パック(400セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト