ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ヒサゴ 振替伝票/ドットプリンタ用【1000個入り】

ヒサゴ 振替伝票/ドットプリンタ用 GB109
通常単価(税別)
10,521円
税込単価
11,573円
通常出荷日:10日目

【特長】・ドットプリンタ用帳票(連続フォーム)の振替伝票。

型番:

GB109
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

GB109の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
サイズ(mm)
9"×4"
JANコード
4902668010369
質量(g)
1300
内容量
1パック(1000シート)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GB109

内容量

最小発注数量
1パック(1000シート)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,521円
( 11,573円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットプリンタ用帳票(連続フォーム)の振替伝票。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 振替伝票/ドットプリンタ用の型番GB109のページです。 型番GB109に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 振替伝票/ドットプリンタ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 振替伝票/ドットプリンタ用
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 給与封筒 3P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格10,521円9,843円74,289円
通常出荷日10日目7日目7日目
商品タイプ伝票帳票帳票
サイズ(mm)9"×4"10"×5"1- 3/10"×5"
JANコード490266801036949026680122404902668083257
質量(g)130022008000
内容量1パック(1000シート)1パック(400セット)1パック(1000セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました