17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

マルチプリンタ帳票 A4【100~1200個入り】

通常単価(税別)
1,504円~14,257円
税込単価
1,654円~15,683円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・サイズ・種類・バリエーションも豊富な「マルチプリンタ帳票」・レーザ・コピー機・インクジェット...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ヒサゴ マルチプリンタ帳票 A4:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

紙厚

(mm)

JANコード

ミシン目切り離し後のサイズ

(mm)

坪量

(g/㎡)

穴間隔

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
白紙 2面
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668558984
210×148.5
-
-
5040
1パック(1200枚)
1パック

1200個入り

白紙 3面
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668558977
210×99
-
-
5040
1パック(1200枚)
1パック

1200個入り

白紙 4面 8穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668555181
105×148.5
-
80
5040
1パック(1200枚)
1パック

1200個入り

カラー 4面
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668553378
105×148.5
-
-
400
1パック(100枚)
1パック

100個入り

カラー 4面 8穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668555198
105×148.5
-
80
5040
1パック(1200枚)
1パック

1200個入り

ブルー 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668554573
210×148.5
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

イエロー 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668554580
210×148.5
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

ピンク 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668554597
210×148.5
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

ブルー 3面 6穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668554603
210×99
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

3ツ折 裏地紋
A4 タテ(210×297)
0.1
4902668554672
-
-
-
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

ブルー 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668555730
210×148.5
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

ブルー 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668556089
210×148.5
-
80
5040
1パック(1200枚)
1パック

1200個入り

グリーン 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668555747
210×148.5
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

グリーン 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668556096
210×148.5
-
80
5040
1パック(1200枚)
1パック

1200個入り

グリーン 3面 6穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668555761
210×99
-
80
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

地紋 2面
A4 タテ(210×297)
0.1
4902668556485
210×148.5
-
-
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

地紋 3面
A4 タテ(210×297)
0.1
4902668556492
210×99
-
-
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

地紋 4面
A4 タテ(210×297)
0.1
4902668556508
105×148.5
-
-
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

地紋 6面
A4 タテ(210×297)
0.1
4902668556515
70×148.5
-
-
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

裏地紋 密封式 源泉徴収票専用
A4 ヨコ(297×210)
0.08
4902668600287
148.5 × 210
-
80
820
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 タテ 2面 4穴
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668565524
105×297
-
80
400
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 下8cm切り離し 全面
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668565548
上面:210×217 下面:210×80
-
-
400
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 2面 折ミシン入
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668565562
210×148.5
-
-
400
1パック(100枚)
1パック

100個入り

桜 3面
A4 タテ(210×297)
0.1
4902668565609
210×99
-
-
446
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 ヨコ 4面
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668565630
210×74.25
-
-
400
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 5面 チケット
A4 タテ(210×297)
0.08
4902668565647
左面:150×59.4 右面:60×59.4
-
-
400
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 3面 雇用保険被保険者証用
A4 タテ(210×297)
0.12
4902668572201
上面:210×156 中面:210×64 下面:210×77
-
-
600
1パック(100枚)
1パック

100個入り

白紙 3面 雇用保険被保険者証用
A4 タテ(210×297)
0.12
4902668572218
上面:210×156 中面:210×64 下面:210×77
-
-
2500
1パック(350枚)
1パック

350個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,653円
( 12,818円 )
10日目
11,653円
( 12,818円 )
10日目
12,628円
( 13,891円 )
10日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
14,257円
( 15,683円 )
10日目
2,156円
( 2,372円 )
6日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
2,175円
( 2,393円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
12,628円
( 13,891円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
12,628円
( 13,891円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
2,002円
( 2,202円 )
4日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
1,912円
( 2,103円 )
10日目
7,380円
( 8,118円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
2,002円
( 2,202円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
1,504円
( 1,654円 )
10日目
2,002円
( 2,202円 )
10日目
4,297円
( 4,727円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ・種類・バリエーションも豊富な「マルチプリンタ帳票」
・レーザ・コピー機・インクジェットプリンタ対応
【用途】
・白紙タイプ:ファイル穴&ミシン目入りで便利
・カラータイプ:モノコロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理に便利
・地紋タイプ:厚めの用紙でデザイン・地紋入り!領収書などに
・官公庁届出用:電子公文書のPDFファイルの印刷に便利
・種類別用:業種特有ファイルマットの伝票印刷に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチプリンタ帳票 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプリンタ帳票 A4
ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4
マルチプリンタ帳票 A4白紙3面
マルチプリンタ帳票 A4白紙2面
マルチプリンタ帳票 A4白紙6面
マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面4穴
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格1,504円-19,440円1,346円1,346円1,540円12,850円
通常出荷日4日目〜7日目4日目4日目6日目1日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票帳票
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト