17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスク型電卓 DF-120GT-N

通常単価(税別)
3,467円
税込単価
3,814円
通常出荷日:4日目

グリーン購入法基準に適合し、エコマークも取得。【特長】・デスクに最適で、操作性に優れたデスクタイプ・消...

詳細を確認
  • 桁数
    12桁
  • JANコード
    4971850179696
  • 質量(g)
    195
  • 横(mm)
    122.5
  • 厚さ(mm)
    32.7
  • 縦(mm)
    177.5
  • 内容量
    1個

型番:

DF-120GT-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DF-120GT-Nの仕様・寸法情報

桁数
12桁
JANコード
4971850179696
質量(g)
195
横(mm)
122.5
厚さ(mm)
32.7
縦(mm)
177.5
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF-120GT-NDF-120GT-N

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,467円
( 3,814円 )
4日目

詳細情報

基本情報

グリーン購入法基準に適合し、エコマークも取得。
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたデスクタイプ
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護
・電源:TWO WAY POWER(CR2032×1)
・電池寿命:約7年
・エコマーク商品、グリーン購入法適合商品
【機能】
・税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 2
【用途】
・卓上用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク型電卓 DF-120GT-Nの型番DF-120GT-Nのページです。 型番DF-120GT-Nに関する仕様情報を記載しております。
デスク型電卓 DF-120GT-Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
計算全般
5
満足度:5.0
数字キーがまとまっていること(0キーがズレていない)、→キーが分かりやすい位置にあること。打キー感も申し分なく、12桁で...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク型電卓 DF-120GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
カシオ デスク型電卓 DS-120TW
ノート型電卓
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
カシオ デスク型電卓12桁
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格3,467円2,028円10,989円1,116円10,926円4,616円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
桁数12桁12桁12桁8桁12桁-
JANコード497185017969649718501837614971850172369497185017983245495266117114971850179696
質量(g)19511030050210195
横(mm)122.510318470107122.5
厚さ(mm)32.730.740.9824.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました