ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
  • <
  • >

カシオ デスク型電卓 DS-120TW

通常単価(税別)
10,989円
税込単価
12,088円
通常出荷日:4日目

伝票の集計計算に便利な加算器電卓。【特長】・デスクに最適で、操作性に優れたデスクタイプ。・計算後に加減...

詳細を確認
  • 桁数
    12桁
  • JANコード
    4971850172369
  • 質量(g)
    300
  • 横(mm)
    184
  • 厚さ(mm)
    40.9
  • 縦(mm)
    186
  • 内容量
    1個

型番:

DS-120TW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-120TWの仕様・寸法情報

桁数
12桁
JANコード
4971850172369
質量(g)
300
横(mm)
184
厚さ(mm)
40.9
縦(mm)
186
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-120TWDS-120TW

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,989円
( 12,088円 )
4日目

詳細情報

基本情報

伝票の集計計算に便利な加算器電卓。
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたデスクタイプ。
・計算後に加減数の回数を求めることができる、アイテムカウント付き。
・マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)ができる。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(CR2032×1)
・電池寿命:約7年
【機能】
・税計算、加算器方式、アイテムカウント、マークアップ・マークダウン、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、乗除定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数の端数処理(切り上げ)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 2
【用途】
・卓上用に。
・伝票などの集計計算に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カシオ デスク型電卓 DS-120TWの型番DS-120TWのページです。 型番DS-120TWに関する仕様情報を記載しております。
カシオ デスク型電卓 DS-120TWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ デスク型電卓 DS-120TW
デスク型電卓 DF-120GT-N
ノート型電卓
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
カシオ デスク型電卓12桁
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格10,989円3,467円1,116円2,028円10,926円4,616円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
桁数12桁12桁8桁12桁12桁-
JANコード497185017236949718501796964971850179832497185018376145495266117114971850179696
質量(g)30019550110210195
横(mm)184122.570103107122.5
厚さ(mm)40.932.7830.724.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました