ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる スーパーマルチ消しゴム

ぺんてる スーパーマルチ消しゴム XZEB20
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:10日目

【特長】油性ボールペン文字や印刷文字を紙面を削って消去します。紙面損傷の少ない砂消しタイプです。

型番:

XZEB20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XZEB20の仕様・寸法情報

商品タイプ
角形状タイプ
詳細タイプ
砂消しタイプ
色
グレー
サイズ(mm)
65×17×8
JANコード
4902506165336
質量(g)
13
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XZEB20XZEB20

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油性ボールペン文字や印刷文字を紙面を削って消去します。紙面損傷の少ない砂消しタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる スーパーマルチ消しゴムの型番XZEB20のページです。 型番XZEB20に関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる スーパーマルチ消しゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる スーパーマルチ消しゴム
スーパーマルチ消しゴム
ホルダー消しゴムモノワン用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ角型用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム
消しゴム モノエアタッチ
メーカーぺんてるぺんてるトンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格502円502円415円475円475円429円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ角形状タイプ角形状タイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプ角形状タイプ
詳細タイプ砂消しタイプ-----
色グレー-----
サイズ(mm)65×17×8-----
JANコード4902506165336-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました