ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
通常価格(税別):8,255円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~





【特長】スタイリッシュなブラックボディ消しゴムに付着したヨゴレも目立たず、軽い力で楽に消せます。

ぺんてる
アイン消しゴム 軽く消せるタイプ

ユタカメイク
節電対策 のれん型間仕切りカーテン

トンボ鉛筆
消しゴム モノPE07
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミツヤ
カラーマグネット20mm
0通常価格(税別):685円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円