ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ペン修正液 XZL-W2シリーズ

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:10日目

【特長】・ペン先プッシュで、ワンタッチ修正。ペンタイプ修正液です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

先端芯径

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
油性・水性インキ両用
1.00
4902506111913
-
1パック(2本)
60個
極細
0.78
4902506181817
油性・水性インキ両用
1パック(7ml×2本)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
10日目
754円
( 829円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン先プッシュで、ワンタッチ修正。ペンタイプ修正液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン修正液 XZL-W2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン修正液 XZL-W2シリーズ
ペン修正液
ペン修正液 極細
修正液
修正液 細先端
修正テープ モノPXN用カートリッジ PR2.5
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるトンボ鉛筆
通常価格754円544円544円684円684円559円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプ詰め替え用カートリッジ
色白-----
サイズ(mm)18×15×128-----
質量(g)21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト