ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目



カラーが充実、カラフルサインペン。
【用途】
・スケジュール管理に。カレンダーや手帳などスケジュールを色分けして見やすく。
・内容、優先度によって色を変えて。「至急!」など急いでほしい場合にも、カラーでアテンションを。
・to doリストの作成に。to doリストの重要度も自分なりのカラー順位で整理すると便利。
・アイデア出し、ラフデザイン作成に。アイデアメモも、カラーを使えば考えがまとまりやすく。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺西化学工業
マジックインキ No.700 12色セット
5通常価格(税別):1,392円

シヤチハタ
乾きまペン 油性マーカー
4.8通常価格(税別):425円

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~

ゼブラ
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
4.5通常価格(税別):535円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円