17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ペン XN50-A3・ XN50-AD・XN50-BD【1~3個入り】

ペン XN50-A3・ XN50-AD・XN50-BD
  • XN50-A3
  • XN50-AD
通常単価(税別)
417586
税込単価
459645
通常出荷日:10日目

ぺんてる マーカー ペン XN50-A3・ XN50-AD・XN50-BD。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ブラック
4902506181800
21(1本単位)
1パック(3本)
5パック

3個入り

ブラック
4902506331311
21
1本
10個
レッド
4902506331328
21
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
10日目
417
( 459 )
10日目
417
( 459 )
10日目

詳細情報

基本情報

ぺんてる マーカー ペン XN50-A3・ XN50-AD・XN50-BD。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン XN50-A3・ XN50-AD・XN50-BDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン XN50-A3・ XN50-AD・XN50-BD
ぺんてるペン 黒
ぺんてるペン 赤
ぺんてるペン 青
フェルトペン
ソフトペンチップ 3本入
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるサクラクレパスプラチナ
通常価格417-417417417408 -408
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー水性サインペン水性サインペン水性サインペン水性マーカー水性サインペン
詳細タイプ中字-----
線幅(mm)1.5-----
サイズ(mm)φ16×135-----
材質軸:アルミ、キャップ:POM、ペン先:アクリル繊維、ペン先ホルダー:UF-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト