ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ぺんてる ノックル中字 丸 黒3本【3個入り】

ぺんてる ノックル中字 丸 黒3本 XMWLM-A3
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:10日目

【特長】・後部プッシュでインキの濃さが回復。文字がカスレたら、ボディの後部を数回プッシュ。するとインキ...

詳細を確認

型番:

XMWLM-A3
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

XMWLM-A3の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック
詳細タイプ
中字
線幅(mm)
2.1
サイズ(mm)
φ21×125
JANコード
4902506159625
材質
キャップ・前軸・ノック部・弁座:再生PP、軸:PP、ペン先:ポリエステル繊維
質量(g)
22(1本単位)
内容量
1パック(3本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XMWLM-A3

内容量

最小発注数量
1パック(3本)
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後部プッシュでインキの濃さが回復。文字がカスレたら、ボディの後部を数回プッシュ。するとインキの濃さがたちまち蘇り、鮮明に書き始めることができます。
・インキ残量を表示窓でチェック。インキの減り具合を確認できる表示窓が付いているため、急なインキ切れで困ることがありません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる ノックル中字 丸 黒3本の型番XMWLM-A3のページです。 型番XMWLM-A3に関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる ノックル中字 丸 黒3本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる ノックル中字 丸 黒3本
ぺんてるペン 丸芯 中字 黒
ボードマーカー ノックル 中字 黒
ボードマーカー中字 黒 10本
ハンディホワイトボードマーカー丸芯 中字 黒
ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 黒
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるクラウンぺんてる三菱鉛筆
通常価格754円417円473円986円473円408円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカーホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
詳細タイプ中字-----
線幅(mm)2.1-----
サイズ(mm)φ21×125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました