ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~







劇的!これ一本で表現力UP!!【特長】・新開発!スリットペン先。ストローのジャバラをヒントに徐々にしな...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
509円 ( 560円 ) | 10日目 |
509円 ( 560円 ) | 10日目 |
509円 ( 560円 ) | 10日目 |
473円 ( 520円 ) | 10日目 |
473円 ( 520円 ) | 10日目 |
473円 ( 520円 ) | 10日目 |
劇的!これ一本で表現力UP!!
【特長】
・新開発!スリットペン先。ストローのジャバラをヒントに徐々にしなるスリット(溝)ペン先を新開発!硬いホワイトボード面にもしっかりフィットし、今までにない書き心地を実現しました。
・最後までカスレず安心。文字がカスレたら、ボディの後部を数回プッシュ。するとインキの濃さがたちまち蘇り、鮮明に書き始めることができます。
・魅力的な文字が書ける!強弱をつけて表現力UP!
・濃くてハッキリした文字が書ける!濃くてハッキリした文字が書け、広い部屋でもよく見えます。
【用途】
・図・グラフがわかりやすい!ペン先がすべらず真っ直ぐな線が書けるので、図やグラフを書くのにおすすめです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

寺西化学工業
マジックインキ No.700 12色セット
5通常価格(税別):1,392円

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

ゼブラ
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
4.5通常価格(税別):535円

コクヨ
ホワイトボード用マーカー インクガイイ補充用インク 黒 PMR-BN10D
0通常価格(税別):1,068円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~