17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ボール径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる ビクーニャ多機能ペン C3+S

ぺんてる ビクーニャ多機能ペン C3+S
  • XBXW455A
  • XBXW475A
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円
通常出荷日:10日目

シャープペン付きボールペン【特長】・なめらか油性ボールペンインキ「ビクーニャインキ」を搭載・ボール径0...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

JANコード

最小発注数量
0.5
4902506300591
1個
0.7
4902506301116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720円
( 792円 )
10日目
720円
( 792円 )
10日目

詳細情報

基本情報

シャープペン付きボールペン
【特長】
・なめらか油性ボールペンインキ「ビクーニャインキ」を搭載
・ボール径0.5㎜(極細)黒・赤・青のボールペンとシャープペンシル0.5を内蔵した多機能ボールペン
・指とのフィット感を高め、より滑りにくい形状の指紋ピッチグリップを採用
・シャープペンは、後端ノック方式を採用
【用途】
・メモ書きの際の色分けに
・手帳への細かい文字の書き込みに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる ビクーニャ多機能ペン C3+Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる ビクーニャ多機能ペン C3+S
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレット
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格720円1,035円1,060円1,035円1,035円783円
通常出荷日10日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
本体色ブラックブルーブラックピンクパープルクリアー
インク色複数複数複数複数複数複数
詳細タイプノック式-----
シャープ芯径(mm)0.5(HB)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト