ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる ビクーニャEX1シリーズ 多機能ペン

ぺんてる ビクーニャEX1シリーズ 多機能ペン XBXW1375P
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:10日目

【特長】・ビジネスマン必携の1本。商談中のメモ書きや書類へのサイン、手帳への書き込みなど。

型番:

XBXW1375P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XBXW1375Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ピンク
インク色
複数
シャープ芯径(mm)
0.5(HB)
インク詳細
黒・赤
サイズ(mm)
14×10×134
JANコード
4902506289414
材質
前軸:ABS・真鍮、後軸:ABS、先金・リング・頭冠:真鍮・クロムメッキ、クリップ:鉄・クロムメッキ
質量(g)
19

型番リスト

表示件数
型番
XBXW1375P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスマン必携の1本。商談中のメモ書きや書類へのサイン、手帳への書き込みなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる ビクーニャEX1シリーズ 多機能ペンの型番XBXW1375Pのページです。 型番XBXW1375Pに関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる ビクーニャEX1シリーズ 多機能ペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる ビクーニャEX1シリーズ 多機能ペン
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレット
ビクーニャ EX 多機能ペン パールホワイト
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格1,035円1,035円1,060円1,035円1,035円1,035円
通常出荷日10日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ピンクブルーブラックピンクパープルホワイト
インク色複数複数複数複数複数複数
シャープ芯径(mm)0.5(HB)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました