ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ぺんてる ビクーニャ ボールペン替芯 0.7mm【5個入り】

ぺんてる ビクーニャ ボールペン替芯 0.7mm XBXS7-A5
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円
通常出荷日:10日目

【特長】・なめらか油性ボールペンインキ「ビクーニャインキ」を搭載・ボール径0.7㎜(細字)黒・赤のボー...

詳細を確認

型番:

XBXS7-A5
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

XBXS7-A5の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
インク種類
油性染料+顔料
JANコード
4902506312853
材質
軸:PP、ペン先:ステンレス
質量(g)
5
内容量
1パック(5本)

型番リスト

表示件数
型番
XBXS7-A5

内容量

最小発注数量
1パック(5本)
10パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650円
( 715円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらか油性ボールペンインキ「ビクーニャインキ」を搭載
・ボール径0.7㎜(細字)黒・赤のボールペンとシャープペンシル0.5を内蔵した多機能ボールペン
・回転繰り出し式(ロータリー式セレクト機構)を採用しており、ボールペン⇔シャープペンの切替が簡単に行えます
・手帳のペンホルダーにもスッキリ納まるスリム軸
【用途】
・商談中のメモ書きや書類へのサイン、手帳への書き込みなど

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる ビクーニャ ボールペン替芯 0.7mmの型番XBXS7-A5のページです。 型番XBXS7-A5に関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる ビクーニャ ボールペン替芯 0.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる ビクーニャ ボールペン替芯 0.7mm
油性ボールペン替芯 0.7mm 緑
ビクーニャ リフィル 0.7 黒
ビクーニャ リフィル 0.7 赤
ビクーニャ リフィル 0.7 青
油性ボールペン替芯 0.5mm 黒
メーカーぺんてる三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格650円378円397円397円397円393円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.5
インク色ブラックグリーンブラックレッドブルーブラック
インク種類油性染料+顔料-----
JANコード4902506312853-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました