ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる エナージェル3色ボールペン

ぺんてる エナージェル3色ボールペン XBLC35N
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:10日目

その書き味、ビジネスクラス。【特長】・ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味・事務用品とは一...

詳細を確認

型番:

XBLC35N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XBLC35Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.5
本体色
グレー
インク色
複数
詳細タイプ
ニードルチップ
軸色
ダークグレー
インク詳細
黒・赤・青
サイズ(mm)
16×15×149mm
JANコード
4902506327512
材質
前軸:再生PC、軸・基部付スライダー・スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー
質量(g)
13
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
XBLC35N

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
10日目

詳細情報

基本情報

その書き味、ビジネスクラス。
【特長】
・ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味
・事務用品とは一線を画したシックなデザイン
・なめらかな書き味。エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
・クリアで鮮明な文字。スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
・汚れにくい速乾性。紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる エナージェル3色ボールペンの型番XBLC35Nのページです。 型番XBLC35Nに関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる エナージェル3色ボールペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる エナージェル3色ボールペン
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm ローズピンク
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ジェットストリーム3色 0.38mm ベビーピンク
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 レッド
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイト
メーカーぺんてる三菱鉛筆ぺんてる三菱鉛筆ぺんてるぺんてる
通常価格684円633円650円633円650円650円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.4以下0.70.4以下0.70.7
本体色グレーピンクブルーピンクレッドホワイト
インク色複数複数複数複数複数複数
詳細タイプニードルチップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました