17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ぺんてる ドットeボール BK127 黒【1~5個入り】

ぺんてる ドットeボール BK127 黒
  • XBK127-5
  • XBK127A0
通常単価(税別)
6841,035
税込単価
7521,139
通常出荷日:10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4902506174642
1パック(5本)
5パック

5個入り

4902506175397
1パック(10本)
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
10日目
1,035
( 1,139 )
10日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる ドットeボール BK127 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる ドットeボール BK127 黒
ボールぺんてる 黒
ボールぺんてる 赤
油性ボールペン替芯 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.5 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.7 黒
メーカーぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆ぺんてるぺんてる
通常価格684-403403393397397
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.60.60.70.50.7
インク色ブラックブラックレッドブラックブラックブラック
インク種類油性染料-----
替芯BKL5(0.5mm)、BKL7(0.7mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト