17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ゲルインキボールペン エナージェルBLN2005

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:4日目

【特長】・スムーズな筆記を準備する回転繰り出し式を採用・思考を止めることのない、なめらかな書き心地・イ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

軸色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4902506331083
1本
1個
ブルー
ダークブルー
4902506331090
1本
1個
ブルー
ターコイズブルー
4902506331106
1本
1個
ホワイト
-
4902506331137
1本
1個
シルバー
-
4902506331144
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
4日目
2,039円
( 2,243円 )
4日目
2,039円
( 2,243円 )
4日目
2,039円
( 2,243円 )
4日目
2,039円
( 2,243円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな筆記を準備する回転繰り出し式を採用
・思考を止めることのない、なめらかな書き心地
・イメージを体現する、濃くクリアな筆跡
・手や紙を汚さない、優れた速乾性を発揮するインキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲルインキボールペン エナージェルBLN2005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲルインキボールペン エナージェルBLN2005
エナージェル アイプラス リフィル 0.5 黒
エナージェル アイプラス リフィル 0.5 赤
エナージェル アイプラス リフィル 0.5 青
ゲルインクBP替芯 0.28mm 赤 適合商品:ユニボールシグノ超極細 ボール径:0.28
スタイルフィット ゲルインク リフィル038 ライトブルー
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格2,039円397円397円397円393円408円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.50.50.50.50.4以下0.4以下
インク色ブラックブラックレッドブルーレッドブルー
ボール径詳細(mm)0.5mm〈極細〉ニードルチップ-----
サイズ(mm)14.5×10×143-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト