17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シャープペン グラフ1000CS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XPG1003CSA

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・金属ディティールを彷彿させる、ニッケルクロームメッキ仕上げの先金。
・先金がゆるんだり外れてたとしても、常に一定の芯を送り出すことができるノック部機構。
・ペン先まわりの視界を良好にするステップヘッド状のペン先フォルム。
・ラバーによる滑り止めと、握りこんでも安定を保つ金属&ラバーのコンビネーショングリップ。
・筆記時の安定性を考えて設計された、ペン先に重心が集まる、低重心仕様。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.3
本体色
ブラック
詳細タイプ
ノック式
軸色
-
硬度
HB
サイズ(mm)
50×14×200
替消しゴム
Z2-1N
JANコード
4902506297969
材質
軸:アルミニウム・再生ABS、グリップ:シリコンゴム、クリップ:鉄、先金:真鍮、ノック:真鍮・POM・ABS
質量(g)
19
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト