ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

シャープ 万年CIL(ケリー)

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:10日目

【特長】・重厚で高級感溢れる使用感が魅力!とても重厚で、クールな輝きを放つパーツが高級感を演出。万年筆...

詳細を確認

型番:

XP1035AV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP1035AVの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブラック
サイズ(mm)
15×12×125
JANコード
4902506311856
材質
軸:PC、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金・ローレット:真鍮、キャップ:アルミ
質量(g)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XP1035AV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重厚で高級感溢れる使用感が魅力!とても重厚で、クールな輝きを放つパーツが高級感を演出。万年筆のようなキャップの脱着や芯出しのノックなど、剛性に溢れた使用感もケリーならでは
・使いやすさを極めた逸品。カチっという音とともにキャップとペン単体との連動を果たして、ノックできる状態にし、ペン単体の後部に付属されている消しゴムも使用できるようになる。キャップなしでももちろんノック可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープ 万年CIL(ケリー)の型番XP1035AVのページです。 型番XP1035AVに関する仕様情報を記載しております。
シャープ 万年CIL(ケリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ 万年CIL(ケリー)
シャ楽シャープ 0.5mm 黒
シャ楽シャープ 0.5mm 透明ピンク
シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色
シャ楽シャープ 0.5mm 透明青
シャ楽シャープ 0.5mm 透明緑
メーカーぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格2,039円424円424円424円424円424円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
本体色ブラックブラックピンクブルーブルーグリーン
サイズ(mm)15×12×125-----
JANコード4902506311856-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました