ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる グラフ1000CS 0.5 ブルー

ぺんてる グラフ1000CS 0.5 ブルー PG1005CS-C
通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:10日目

プロが認めたシャープペンシルの完成形【特長】・金属ディティールを最も彷彿させる、ニッケルクロームメッキ...

詳細を確認

型番:

PG1005CS-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PG1005CS-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブルー
軸色
メタリックブルー
サイズ(mm)
10×8×145
JANコード
4902506297907
材質
軸:再生ABS・アルミニウム、グリップ:シリコンゴム、クリップ:鉄、先金:真鍮、ノック:POM・ABS
質量(g)
11

型番リスト

表示件数
型番
PG1005CS-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
10日目

詳細情報

基本情報

プロが認めたシャープペンシルの完成形
【特長】
・金属ディティールを最も彷彿させる、ニッケルクロームメッキ仕上げの先金。
・先金がゆるんだり外れてたとしても、常に一定の芯を送り出すことができるノック部機構。
・ペン先まわりの視界を良好にするステップヘッド状のペン先フォルム。
・全6種類(HB、F、H、2H、3H、B)のシャープペン替芯硬度を表示できる、芯硬度表示窓。
・ラバーによる滑り止めと、握りこんでも安定を保つ金属&ラバーのコンビネーショングリップ。
・筆記時の安定性を考えて設計された、ペン先に重心が集まる、低重心仕様。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる グラフ1000CS 0.5 ブルーの型番PG1005CS-Cのページです。 型番PG1005CS-Cに関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる グラフ1000CS 0.5 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる グラフ1000CS 0.5 ブルー
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブルー パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブラック パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 スタンダード パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ピンク パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ライム パック
メーカーぺんてるトンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格1,175円604円604円604円604円604円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
本体色ブルーブルーブラック複数ピンクグリーン
軸色メタリックブルー-----
サイズ(mm)10×8×145-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました