ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる LC3シリーズ複合用 替消ゴム

ぺんてる LC3シリーズ複合用 替消ゴム LCE-5
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円
通常出荷日:10日目

型番:

LCE-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LCE-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
サイズ(mm)
φ5×11
JANコード
4902506213129
材質
消しゴム:スチレン系エラストマー、金具:ステンレス
質量(g)
0.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LCE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403円
( 443円 )
10日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる LC3シリーズ複合用 替消ゴムの型番LCE-5のページです。 型番LCE-5に関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる LC3シリーズ複合用 替消ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる LC3シリーズ複合用 替消ゴム
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
シャープ替芯 0.3ミリ B
シャープ替芯 0.3ミリ HB
製図用シャープ グラフレット 0.3
マークシート替芯 1.3 B
メーカーぺんてるゼブラ三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるぺんてる
通常価格403円549円558円558円684円403円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペン替え芯替え芯シャーペン替え芯
サイズ(mm)φ5×11-----
JANコード4902506213129-----
材質消しゴム:スチレン系エラストマー、金具:ステンレス-----
質量(g)0.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました