ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 詳細タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マルチ8用 ノンコピー芯

マルチ8用 ノンコピー芯 CN2-P
  • CN2-D
  • CN2-P
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円
通常出荷日:10日目

ぺんてる シャープペンシル マルチ8用 ノンコピー芯。

型番:

CN2-P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CN2-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
2
詳細タイプ
PPCノンコピー
サイズ(mm)
8×6×71
JANコード
4902506323835
材質
ケース:AS、キャップ:PE
質量(g)
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN2-PCN2-P

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
PPCノンコピー
4902506323835
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
10日目

詳細情報

基本情報

ぺんてる シャープペンシル マルチ8用 ノンコピー芯。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ8用 ノンコピー芯の型番CN2-Pのページです。 型番CN2-Pに関する仕様情報を記載しております。
マルチ8用 ノンコピー芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ8用 ノンコピー芯
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
マークシート用シャープ HB
マークシート用シャープ B
製図用シャープ グラフレット 0.5
製図用シャープ グラフレット 0.3
メーカーぺんてる祥碩堂ぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格417円686円 -586円586円684円684円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯シャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)221.31.30.50.3
サイズ(mm)8×6×71-----
材質ケース:AS、キャップ:PE-----
質量(g)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました