17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる マルチ8用 色替芯 CH2

通常単価(税別)
417円
税込単価
459円
通常出荷日:10日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

芯色

JANコード

最小発注数量
黒
4902506323705
1個
青
4902506323729
1個
茶
4902506323743
1個
橙
4902506323750
1個
黄
4902506323767
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
10日目
417円
( 459円 )
10日目
417円
( 459円 )
10日目
417円
( 459円 )
10日目
417円
( 459円 )
10日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる マルチ8用 色替芯 CH2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる マルチ8用 色替芯 CH2
シャープ替芯 0.5ミリ 2B
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
シャープ替芯 0.5ミリ B
シャープ替芯 0.5ミリ HB
シャープ替芯 0.3ミリ B
メーカーぺんてる三菱鉛筆祥碩堂三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格417円558円686円 -558円558円558円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)20.520.50.50.3
サイズ(mm)8×6×71-----
材質ケース:AS、キャップ:PE-----
質量(g)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト