ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ぺんてる マルチ8替芯 黒芯 HB

ぺんてる マルチ8替芯 黒芯 HB CA2-HB
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円
通常出荷日:10日目

型番:

CA2-HB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA2-HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
2
硬度
HB
芯色
黒
サイズ(mm)
8×6×71
JANコード
4902506323637
材質
ケース:AS、キャップ:PE
質量(g)
3

型番リスト

表示件数
型番
CA2-HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
10日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてる マルチ8替芯 黒芯 HBの型番CA2-HBのページです。 型番CA2-HBに関する仕様情報を記載しております。
ぺんてる マルチ8替芯 黒芯 HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてる マルチ8替芯 黒芯 HB
シャープ替芯 0.5ミリ HB
シャープ替芯 0.3ミリ HB
マークシート替芯 1.3 HB
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 HB
シャープ替芯 0.5ミリ B
メーカーぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格417円558円558円403円403円558円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)20.50.31.30.50.5
硬度HB-----
芯色黒-----
サイズ(mm)8×6×71-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました