17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.8906BP レインボールL型レンチセット(6本組)【6個入り】

通常単価(税別)
3,125円
税込単価
3,438円
通常出荷日:2日目

傾き角度38°のL型レンチセット。【特長】・最大傾き角38°・先端高精度ブラックポイント・塗装の剥がれ...

詳細を確認

型番:

144352
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

8906BP レインボールL型レンチセット(6本組)の仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

先端高精度ブラックポイント

先端高精度ブラックポイント

製品スペック

  • 明細:8900BP 6本組
  • 本体全長:123.5mm
  • 個装サイズ:200×80×70mm
  • セット内容/付属品:ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー

注意・禁止事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

144352の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 5
全長(L寸法)(mm)
123.5(本体)
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
No.8900BPホルダー付、対辺1.5、2、2.5、3、4、5
JANコード
4907587014887
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
144352
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125円
( 3,438円 )
2日目

詳細情報

基本情報

傾き角度38°のL型レンチセット。
【特長】
・最大傾き角38°
・先端高精度ブラックポイント
・塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装
・ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用(H1.5を除く)
・持ち運びに便利な携帯ホルダー
・小型機械やバイク・自転車などの整備に
・M1.6~M6まで対応
【用途】
・工場、鉄工所、機械整備、自動車・二輪整備メンテナンスに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.8906BP レインボールL型レンチセット(6本組)の型番144352のページです。 型番144352に関する仕様情報を記載しております。
No.8906BP レインボールL型レンチセット(6本組)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の組み立て・整備に
4
満足度:4.0
傾き角度が38°もあり使いやすいです。ただ一番細い1.5mmのものはすこしなめやすいです。またレインボーの塗装も少しはげ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.8906BP レインボールL型レンチセット(6本組)
レインボールL型レンチ セット 8906BP
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 8309BP-L
本締めボールポイントレンチ 9本組 No.8309BP(8300BP 9本組)
本締めボールポイントレンチ 短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8209BP-L
本締めボールポイントレンチ 短軸仕様 9本組 No.8209BP(8200BP 9本組)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,125円2,758円5,656円5,548円5,374円5,394円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)123.5(本体)123.5126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79154 / 94 / 110 / 120 / 101 / 79 / 133 / 86 / 172126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79154 / 94 / 110 / 120 / 101 / 79 / 133 / 86 / 172
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました