17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器格納箱 MC-1

消火器格納箱

通常単価(税別)
4,037円
税込単価
4,441円
通常出荷日:10日目

【特長】・据置型・適用消火器:粉末6・10型【材質】・スチール製

  • 商品タイプ
    消火器収納
  • 詳細タイプ
    粉末6・10型1本用
  • サイズ (mm)
    W235×D165×H605
  • 収納台数
    1
  • JANコード
    4994152000345
  • 質量(g)
    約3200
  • 内容量
    1個

型番:

MC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器収納
詳細タイプ
粉末6・10型1本用
サイズ(mm)
W235×D165×H605
収納台数
1
JANコード
4994152000345
質量(g)
約3200
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-1MC-1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,037円
( 4,441円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・据置型
・適用消火器:粉末6・10型
【材質】
・スチール製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器格納箱の型番MC-1のページです。 型番MC-1に関する仕様情報を記載しております。
消火器格納箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器格納箱
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
消火器設置台 HELLO KITTY BASE
あんしんファイヤーベース
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
消火器用格納箱 スチール
メーカー初田製作所初田製作所初田製作所初田製作所初田製作所日本ドライケミカル
通常価格4,037円6,025円4,659円1,267円12,236円5,952円 -
通常出荷日10日目4日目10日目10日目1日目1日目〜
商品タイプ消火器収納消火器消火器収納消火器収納消火器消火器収納
詳細タイプ粉末6・10型1本用10型----
サイズ(mm)W235×D165×H605幅約200×奥行約128×高さ約467W242×D179×H297W242×D179×H297--
収納台数1-----
JANコード49941520003454994152002646499415200263949941520003384994152001755-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました