17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

624 1194 3用ロケーター 624-1194-0-01

624 1194 3用ロケーター

通常単価(税別)
25,438円
税込単価
27,982円
通常出荷日:4日目

【特長】・圧着システムプライヤー(624 000 3)の圧着ダイス624 1194 3用ロケーターです...

詳細を確認
  • 材質
    特殊工具鋼
  • JANコード
    4049002017407
  • 質量 (g)
    50

型番:

624-1194-0-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

624-1194-0-01の仕様・寸法情報

材質
特殊工具鋼
JANコード
4049002017407
質量(g)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
624-1194-0-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,438円
( 27,982円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着システムプライヤー(624 000 3)の圧着ダイス624 1194 3用ロケーターです。
・より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

624 1194 3用ロケーターの型番624-1194-0-01のページです。 型番624-1194-0-01に関する仕様情報を記載しております。
624 1194 3用ロケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
624 1194 3用ロケーター
624 1193 3用ロケーター
624 071(16mm)用ロケーター
624 071用ロケーター
624 817用ロケーター
624 045用ロケーター
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格25,438円19,277円12,081円12,081円17,253円9,309円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
材質特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
JANコード404900201740740490020731134049002056741404900201449940490020057634049002014246
質量(g)505070707020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました