17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症指数モニター AD-5695A

通常単価(税別)
28,00042,380特別価格
税込単価
30,80046,618特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~15日目

【特長】・WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20.0~50.0℃)・直径75mmの全球形石川...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50(黒球:0~80)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    -2~52
  • 電池寿命
    約1000時間(25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)
  • 相対湿度 (%RH)
    10~90
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池4個
  • 測定項目
    温度(TA),相対湿度(RH),黒球温度(TG)
  • 表示項目
    熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
  • 本体:外径寸法 (mm)
    75(W)×75(D)×301(H),黒球(全球形)Φ75
  • 本体:質量 (g)
    約280(電池含む)
  • 仕様
    黒球:石川式黒球 (外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
  • アラーム範囲
    WBGT指数:0~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)

ご注意

  • 「AD5695A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5695A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況といったさまざまな要因が作用します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

熱中症指数モニター AD-5695Aの仕様

表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
熱中症指数(WBGT)の表示範囲-2℃~52℃(最小表示:0.1℃)
測定範囲温度(TA) : 0~50℃(最小表示:0.1℃) 
相対湿度(RH): 10%RH~90%RH(最小表示:0.1%RH)
黒球温度(TG) : 0~80℃(最小表示:0.1℃)
黒球石川式黒球 (外径φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
WBGT指数のアラーム範囲20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
電源単4形アルカリ乾電池4個 電池寿命:約1000時間(25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)
外形寸法黒球 φ75mm全球形、 本体 75(W)×75(D)×301(H)mm
本体質量約280g(電池含む)
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

熱中症指数(WBGT)

  • 熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準。
  • 熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数。

特長

  • カメラ用三脚に取り付け可能。※市販のカメラ用三脚が使用可能(三脚ネジ穴:JIS規格 UNC1/4-20サイズ)。
  • WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示。黒球温度は切替表示。
  • 黒球型熱中症指数モニターAD-5695Aは、φ75(直径75mm)の全球型石川式黒球を用いた、黒球(輻射)温度TGも含めてWBGT値を求める標準型。

使用にあたって

  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではない。
  • 熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用する。
  • 使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安として使用する。
  • 本製品を使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をする。
  • 本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性がある。風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要。

日常生活における熱中症予防方針(日本生気象学会 「日常生活における熱中症予防指針」より)

温度基準(WBGT)注意すべき生活活動の目安注意事項
危険(31℃~)すべての生活活動でおこる危険性高年齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。
外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒(28~31℃)外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒(25~28℃)中等度以上の生活活動でおこる危険性運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。
注意(~25℃)強い生活活動でおこる危険性一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体のみ・セット品

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

本体のみ・セット品

JANコード

付属品

最小発注数量
セット品
4981046914062
取扱説明書,電池(モニタ用),ハードケース,ネックストラップ,熱中症予防指針ラベル、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
本体のみ
4981046450324
取扱説明書,電池(モニタ用),ハードケース,ネックストラップ,熱中症予防指針ラベル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,380
( 46,618 )
15日目
28,00023,828
( 26,211 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20.0~50.0℃)
・直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能
・使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
・WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示。黒球温度は切替表示
・最高値、最低値のメモリー機能
・表示ホールド機能、オートパワーオフ機能(解除可能)
【用途】
・工場、道路工事、建設工事、農作業などの暑熱の作業現場での安全管理に
・屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に

ご注意

  • 「AD5695A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5695A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況といったさまざまな要因が作用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症指数モニター AD-5695Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症指数モニター AD-5695A
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格28,000-21,78941,32723,3463,387 -8,835 -
通常出荷日3日目〜3日目16日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)0~50(黒球:0~80)0~500~500~500~500~55
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
湿度最小表示(%RH)0.10.10.10.110.1
熱中症指数表示範囲(℃)-2~52-2~52-2~52-2~520~60-2~60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング