ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パソコンで手作り絵カード 正方形 24面【10個入り】

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円
通常出荷日:6日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるタイプのカード作成用紙です・ミシン目部分を山折り谷折りするだけ...

詳細を確認

型番:

51751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

51751の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
各種プリンタ兼用紙 A4判 24面 正方形
色
白無地
サイズ
A4判 (210×297mm)
厚み(mm)
0.20(185g/㎡)
JANコード
4906186517515
面付
24面 4列×6段
一片サイズ(mm)
45×45
白色度(%)
99
内容量
10シート(240枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51751

内容量

最小発注数量
10シート(240枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプのカード作成用紙です
・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプ
・PECS用の絵カード作成に便利な白無地の正方形カードです
・マット、両面印刷
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンで手作り絵カード 正方形 24面の型番51751のページです。 型番51751に関する仕様情報を記載しております。
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格940円920円940円5,039円9,970円5,133円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプフィルム/シートカードフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプ各種プリンタ兼用紙 A4判 24面 正方形はがきサイズ ノーカット単語カードサイズ 穴あきタイプノーカット、厚口タイプマット紙 A3判 1面 ノーカットA4判 1面 ノーカット
色白無地ホワイト白無地白無地ホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)はがきサイズ(100×148mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)A4判 (210×297mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました