17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パソコンで手作りチケット 連続タイプ【20個入り】

通常単価(税別)
791円
税込単価
870円
通常出荷日:4日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。・割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

白色度

(%)

内容量

最小発注数量
各種プリンタ兼用紙 A4判 4列11連
4906186514675
44面 4列×11段
48.3×25.4
91
20シート(880片)
1パック

20個入り

各種プリンタ兼用紙 A4判 2列5連
4906186514682
10面 2列×5段
86.4×50.8
99
20シート(200片)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
4日目
791円
( 870円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
・割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。
・代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。
・マット、両面印刷
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンで手作りチケット 連続タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンで手作りチケット 連続タイプ
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格791円940円920円17,609円5,039円1,111円 -
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートカードフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
色白無地白無地ホワイトホワイト白無地ホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)はがきサイズ(100×148mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
厚み(mm)0.12(105g/㎡)0.20(185g/㎡)ホワイトフィルム:0.150.13(120g/㎡)0.25(210g/㎡)0.13(120g/㎡)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト