17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

手作りステッカー[インクジェット]高画質タイプ【2~3個入り】

通常単価(税別)
8061,943
税込単価
8872,137
通常出荷日:4日目

【特長】・高光沢で写真がきれい!!・鮮やかな発色、高精細な画質再現が可能な高画質タイプ。・ステッカーが...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

JANコード

一片サイズ

(mm)

白色度

(%)

内容量

最小発注数量
フィルム/シート
A4判 ノーカット
A4判 (210×297mm)
4906186288941
210×297
ホワイトフィルム:91
3セット
1パック

3個入り

カード
はがきサイズノーカット
はがきサイズ(100×148mm)
4906186294287
100×148
-
2セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943
( 2,137 )
4日目
806
( 887 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高光沢で写真がきれい!!
・鮮やかな発色、高精細な画質再現が可能な高画質タイプ。
・ステッカーが自作できる!
・耐水性・耐光性に優れたラベルです。
・透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
・印刷用ホワイトフィルムラベル+保護用透明フィルムラベル
・光沢、水に強い
・ホワイトフィルム:フィルム、透明保護フィルム:透明フィルム
・はくり紙に切り込み線
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手作りステッカー[インクジェット]高画質タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手作りステッカー[インクジェット]高画質タイプ
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
インデックスラベルシール[プリンタ兼用] A4 28面 角丸 18シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格806-9208,61284312,8831,508
通常出荷日4日目6日目4日目1日目6日目6日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
ホワイトホワイトホワイトホワイト透明ホワイト
厚み(mm)ホワイトフィルム:0.19ホワイトフィルム:0.150.15(145.0g/㎡)0.13(125g/㎡)0.150.20(175g/㎡)
ラベル厚み(mm)ホワイトフィルム:0.15、透明保護フィルム:0.05ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.070.100.080.070.14
面付1面 1列×1段1面 1列×1段1面 1列×1段12面 1列×12段1面 1列×1段28面 4列×7段

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト