ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手作りステッカー[インクジェット]下地が透けないタイプ はがき 1面【2個入り】

手作りステッカー[インクジェット]下地が透けないタイプ はがき 1面 29425
通常単価(税別)
776
税込単価
854
通常出荷日:4日目

【特長】・柄の上に貼っても下地が透けない!!・しっかり貼れる強粘着。・ステッカーが自作できる!・耐水性...

詳細を確認

型番:

29425
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

29425の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
詳細タイプ
はがきサイズ ノーカット
ホワイト
サイズ
はがきサイズ(100×148mm)
厚み(mm)
ホワイトフィルム:0.15
JANコード
4906186294256
ラベル厚み(mm)
ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.07
面付
1面 1列×1段
一片サイズ(mm)
100×148
内容量
2セット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
29425

内容量

最小発注数量
2セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776
( 854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の上に貼っても下地が透けない!!
・しっかり貼れる強粘着。
・ステッカーが自作できる!
・耐水性・耐光性に優れたラベルです。
・透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
・光沢、水に強い
・はくり紙に切り込み線
【材質】
・ポリエステルフィルム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手作りステッカー[インクジェット]下地が透けないタイプ はがき 1面の型番29425のページです。 型番29425に関する仕様情報を記載しております。
手作りステッカー[インクジェット]下地が透けないタイプ はがき 1面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手作りステッカー[インクジェット]下地が透けないタイプ はがき 1面
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格7769201,2189,7074,9558,612
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプカードカードフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプはがきサイズ ノーカットはがきサイズ ノーカットマット紙 A4判 4面マット紙 A3判 1面 ノーカットA4判 1面 ノーカットマット紙 A4 1面 ノーカット
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズはがきサイズ(100×148mm)はがきサイズ(100×148mm)A4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました