ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラベルシール[プリンタ兼用]切り離せるタイプ A4 10面 四辺余白付角丸【18個入り】

ラベルシール[プリンタ兼用]切り離せるタイプ A4 10面 四辺余白付角丸 31491
通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:10日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。・台紙ごとミシン目が入っているので、...

詳細を確認

型番:

31491
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (18個入り)

31491の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
マット紙 A4判 10面 四辺余白付 角丸
色
ホワイト
サイズ
A4判 (210×297mm)
厚み(mm)
0.13(120g/㎡)
JANコード
4906186314916
ラベル厚み(mm)
0.07
面付
10面 2列×5段
一片サイズ(mm)
外寸:91×55、内寸:75×39
白色度(%)
81
内容量
18シート(180片)

型番リスト

表示件数
型番
31491

内容量

最小発注数量
18シート(180片)
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
・台紙ごとミシン目が入っているので、一片一片を切り離して小分けすることが出来ます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用]切り離せるタイプ A4 10面 四辺余白付角丸の型番31491のページです。 型番31491に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用]切り離せるタイプ A4 10面 四辺余白付角丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用]切り離せるタイプ A4 10面 四辺余白付角丸
インデックスラベルシール[プリンタ兼用] A4 28面 角丸 18シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,218円1,508円9,707円1,454円 -1,218円4,955円
通常出荷日10日目6日目4日目6日目4日目6日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプマット紙 A4判 10面 四辺余白付 角丸マット紙 A4判 28面 角丸マット紙 A3判 1面 ノーカットマット紙 A4 1面 ノーカットマット紙 A4判 4面A4判 1面 ノーカット
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました