ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ラベルシール[インクジェット] A4 1面 ノーカット はがしやすい加工付【20~100個入り】

通常単価(税別)
1,421円~5,258円
税込単価
1,563円~5,784円
通常出荷日:10日目

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。・宛名用や表示用のラベルが手軽に...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4906186602013
20シート
1パック

20個入り

4906186612012
100シート
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421円
( 1,563円 )
10日目
5,258円
( 5,784円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
・マット、はがしやすい
・再生可能なはくり紙、方眼つきはくり紙を使用、はくり紙に切り込み線
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・上質紙+インクジェット専用塗工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[インクジェット] A4 1面 ノーカット はがしやすい加工付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[インクジェット] A4 1面 ノーカット はがしやすい加工付
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,421円-1,454円 -22,132円5,133円1,444円 -9,970円
通常出荷日10日目6日目6日目6日目4日目〜4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)
厚み(mm)0.15(125g/㎡)0.13(120g/㎡)0.15(125g/㎡)0.16(155g/㎡)0.15(125g/㎡)0.13(120g/㎡)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト