ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マルチカード 12面 キャッシュカードサイズラミネート用【10個入り】

マルチカード 12面 キャッシュカードサイズラミネート用 51083
通常単価(税別)
791円
税込単価
870円
通常出荷日:4日目

【特長】・IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。・いろいろな...

詳細を確認

型番:

51083
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

51083の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
A4判 12面
色
白無地
サイズ
A4判 (210×297mm)
厚み(mm)
0.17(155g/㎡)
JANコード
4906186510837
面付
12面 4列×3段
一片サイズ(mm)
48×76
白色度(%)
99
内容量
10シート(120枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51083

内容量

最小発注数量
10シート(120枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。
・いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
・マット、両面印刷
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカード 12面 キャッシュカードサイズラミネート用の型番51083のページです。 型番51083に関する仕様情報を記載しております。
マルチカード 12面 キャッシュカードサイズラミネート用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード 12面 キャッシュカードサイズラミネート用
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格791円5,039円940円884円940円1,218円
通常出荷日4日目6日目6日目1日目6日目4日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプA4判 12面ノーカット、厚口タイプ単語カードサイズ 穴あきタイプマット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸各種プリンタ兼用紙 A4判 24面 正方形マット紙 A4判 4面
色白無地白無地白無地ホワイト白無地ホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました